• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OGT103

Système réflexion directe

OGT103

OGT-DNKG/US

Système réflexion directe

OGT103

OGT-DNKG/US

  • Plage de détection très élevée
  • Pour utilisation dans le domaine de la technique de convoyage et de manutention
  • Réglage intuitif du point de commutation via potentiomètre
  • Très bon rapport qualité-prix
  • Alternative bon marché aux appareils avec boîtier métallique
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier boîtier fileté
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 20
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10...400; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Plage de réglage [mm] 70...400
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 25
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65; (en combinaison avec un connecteur correspondant)
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 894
Données mécaniques
Poids [g] 14,6
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 44
Désignation du filetage M18 x 1
Matières boîtier: ABS
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Eléments de service
potentiomètre
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A