• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OT5003

Système réflexion directe

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

Système réflexion directe

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

  • Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Eclairage/obscurcissement programmable
  • Réglage intuitif du point de commutation via potentiomètre
  • Pour l'utilisation dans la zone rapprochée
  • Affichage LED pour le contrôle de l'état de commutation et le fonctionnement
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...50 DC
Consommation [mA] 40; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 150
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4...200; (papier blanc 200 x 200 mm)
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 187
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 583
Données mécaniques
Poids [g] 146,5
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 75 x 19 x 30
Matières PBT
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20461
tournevis
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve