• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Barrages immatériels de sécurité
  4. Utilisation dans l'automatisation industrielle
  5. OY287S

Barrage immatériel de sécurité

OY287S

OYA1060-50-4-20-P-1

Barrage immatériel de sécurité

OY287S

OYA1060-50-4-20-P-1

  • Protection fiable des zones dangereuses et des accès
  • Correspond aux exigences de type 4 selon CEI 61496
  • Portée élevée, réglable sur l'appareil
  • Boîtier étroit et robuste pour utilisation dans les environnements industriels sévères
  • Raccordement facile par connecteur M12 éprouvé
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Technologie PNP
Indice de protection IP 65; IP 67
Application
Fonction de protection protection de zone pour le corps ou des parties du corps
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] 20
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 2
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 950
Récepteur
Consommation [mA] 83
Émetteur
Consommation [mA] 42
Sorties
Technologie PNP
Nombre des sorties OSSD 2
Courant max. par sortie OSSD [mA] 400; (24 V)
Protection courts-circuits oui
Zone de détection
Hauteur de protection [mm] 1060
Résolution (capacité de détection d) [mm] 50
Largeur de protection (puissance lumineuse basse) [m] 0...10
Largeur de protection (haute puissance lumineuse) [m] 3...20
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] 5,5
Conditions d'utilisation
Applications classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries
Température ambiante [°C] -10...55
Humidité relative de l'air max. [%] 95
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
IEC 61496-1
Tenue aux chocs
IEC 61496-1
Tenue aux vibrations
IEC 61496-1
Classification de sécurité
Type ESPE (CEI 61496-1) 4
Conforme aux exigences
ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 1,3E-08
Données mécaniques
Poids [g] 3635
Dimensions [mm] 1113 x 28 x 30
Matières boîtier: aluminium; vitre avant: PC
Longueur L [mm] 1113
Afficheurs / éléments de service
Indication
LED, jaune
LED, vert
LED, rouge
LED, bleu
LED, orange
Accessoires
Fourniture
équerre de montage: 4
adaptateurs de montage: 4
Ecrous
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - récepteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m; pour une section transversale de 0,34 mm²
Raccordement électrique - émetteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A