Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2 |
Etendue de mesure |
-1...1 bar |
-100...100 kPa |
|
Raccord process |
taraudage G 1/8 taraudage (2x) |
Application
Caractéristique spécifique |
contacts dorés |
Application |
pour les applications industrielles |
Fluides |
Air comprimé; azote (N2) |
Approprié sous réserve pour |
autres fluides sur demande |
Température du fluide [°C] |
0...60 |
Pression d'éclatement min. |
|
Tenue en pression |
|
Résistance à la dépression [mbar] |
-1000 |
Type de pression |
pression relative; vide |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
18...30 DC |
Consommation [mA] |
< 30 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Protection contre les surcharges |
oui; (< 40 V) |
Retard à la disponibilité [s] |
0,3 |
Chien de garde intégré |
oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 2 |
Sorties
Nombre total de sorties |
2 |
Sortie signal |
signal de commutation; IO-Link; (configurable) |
Technologie |
PNP/NPN; (configurable) |
Nombre des sorties TOR |
2 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
< 170 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Protection surcharges |
oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
-1...1 bar |
-100...100 kPa |
|
Point de consigne haut SP |
-1...1 bar |
-100...100 kPa |
|
En pas de |
|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] |
< ± 0,5 |
Répétabilité [% du gain] |
< ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K:) |
Exactitude type [% du gain] |
< ± 0,5; (incluant linéarité, hystérésis et répétabilité) |
Ecart de linéarité [% du gain] |
< ± 0,5 % (réglage des valeurs limites selon DIN EN CEI 62828-1) |
Déviation hystérésis [% du gain] |
< ± 0,25 |
Stabilité à long terme [% du gain] |
< ± 0,1; (par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] |
0,2 |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] |
0,2 |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] |
6 |
Amortissement valeur process dAP [s] |
0...4 |
Amortissement sortie analogique dAA [s] |
0...99,99 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage |
afficheur orientable / désactivable; Fonction Teach; fonction de simulation; fonction de diagnostic |
Interfaces
Interface de communication |
IO-Link |
Type de transmission |
COM3 (230,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1.3 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9: 2019-06 |
Profils |
Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) |
Mode SIO |
oui |
Type de port maître requis |
A |
Données process analogiques |
1 |
Données process TOR |
2 |
Temps de cycle de process min. [ms] |
0,6 |
Résolution IO-Link pression [bar] |
0,0001 |
Données process IO-Link (cyclique) |
Fonction |
longueur en bits |
pression |
16 |
état d'appareil |
4 |
SSC1.1 |
1 |
SSC1.2 |
1 |
|
Fonctions IO-Link (acyclique) |
étiquette électronique spécifique application; température interne; Température du fluide |
DeviceID supportés |
Mode de fonctionnement |
DeviceID |
default |
1744 |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
0...60 |
Température de stockage [°C] |
-25...85 |
Indice de protection |
IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
Tenue aux chocs |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Années] |
508 |
Directive relative aux équipements sous pression |
règles de l'art; utilisable pour les gaz inertes du groupe de fluides 2 |
Données mécaniques
Poids [g] |
52,9 |
Matières |
PBT; PC; TPE; NBR; FKM; laiton; silicium (recouvert) |
Matières en contact avec le fluide |
PBT; FKM; laiton; silicium (recouvert) |
Cycles de pression min. |
50 millions |
Raccord process |
taraudage G 1/8 taraudage (2x) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
Afficheur 1" |
128 x 96 pixels |
état de commutation |
2 x LED, jaune |
|
Unité d'affichage |
bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Accessoires
Fourniture |
Vis à tête cylindrique 2 x M3 x 8 mm |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x M8; codage: A; Contacts: doré |