• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Codeurs
  4. Codeurs absolus multi-tours
  5. RM3010

Codeur multi-tours absolu à arbre creux

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

Codeur multi-tours absolu à arbre creux

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

  • Pour une mesure précise de la position, de l'angle, de la vitesse et de la longueur
  • Mise à la disposition directe des valeurs via interface PROFINET
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Facilité de câblage et de programmation
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Résolution 8192 pas; 4096 tours; 25 bit
Interface de communication ProfiNet-IO; codeur PROFINET profile V4.2
Type d'arbre arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm] 12
Application
Principe de fonctionnement absolu
Type de tour Multi-tours (multiturn)
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 100; ((24 V))
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Protection courts-circuits oui
Code TOR
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 8192 pas; 4096 tours; 25 bit
Exactitude / déviations
14 - 16 Bits
Précision [°] 0,0439
<13 Bits
Précision [°] 0,022
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage résolution par tour; résolution totale; Sens de rotation; valeur présélectionnée; mise à la disposition de la vitesse; Adresse IP; MRP; MRPD; axe rotatif
Adressage Logiciel
Interfaces
Interface de communication ProfiNet-IO; codeur PROFINET profile V4.2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Température de stockage [°C] -40...85
Humidité relative de l'air max. [%] 98; (condensation non permissible)
Indice de protection IP 67; (boîtier: IP 67; arbre: IP 67)
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 100 g (6 ms) / demi-sinusoïdal
Tenue aux chocs permanents
DIN EN 60068-2-29 10 g (16 ms) / demi-sinusoïdal
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (20...1000 Hz)
MTTF [Années] 95
Données mécaniques
Poids [g] 601
Dimensions [mm] Ø 58,5 / L = 98
Matières aluminium; bague de fixation: laiton
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 3000
Type d'arbre arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm] 12
Matière de l'arbre
acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] 40
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] 110
Bride de fixation Accouplement statorique
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x M12; codage: D
Raccordement électrique - alimentation en tension
Connecteur: 1 x M12; codage: A