• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de débit / débimètres
  4. Capteurs de débit en concept mécanique modulaire
  5. SF0516

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SF0516

SFG14ZBB/6M

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SF0516

SFG14ZBB/6M

  • Surveillance fiable de fluides et de gaz dans les tuyaux
  • Pour le raccordement à un boîtier de contrôle
  • Matières en contact direct avec le fluide en inox
  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Approprié pour des températures de fluide jusqu'à 120 °C
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • cul
  • 3a
Caractéristiques du produit
Longueur de la sonde L [mm] 42
Raccord process Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Application
Application haute plage de température; applications aseptiques
Tenue en pression [bar] 30
Liquides
Application haute plage de température; applications aseptiques
Température du fluide [°C] 0...120
Milieu gazeux
Température du fluide [°C] 0...100
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle VS3000
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] 42
Liquides
Plage de réglage [cm/s] 3...300
Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60
Milieu gazeux
Plage de réglage [cm/s] 200...2000
Meilleure sensibilité [cm/s] 200...800
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] 15
Temps de réponse
Temps de réponse [s] 1...10
Liquides
Temps de réponse [s] 1...10
Milieu gazeux
Temps de réponse [s] 1...10
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [Années] 8648
Données mécaniques
Poids [g] 485
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Remarques
Remarques
L'homologation 3A n'est valable que si des adaptateurs avec l'homologation 3A sont utilisés pour l'installation.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, silicone; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm²