- Produits
- Capteurs
- Capteurs de débit / débimètres
- Capteurs de débit en concept mécanique modulaire
- SF221A
Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle
SF221A
SFR14ABB/2G /6M
Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle
SF221A
SFR14ABB/2G /6M
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Surveillance fiable de fluides et de gaz dans les tuyaux
- Pour le raccordement à un boîtier de contrôle
- Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
- Raccordement simple au process à l'aide d'un adaptateur
Caractéristiques du produit
Longueur de la sonde L [mm] | 12 |
---|---|
Raccord process | G 1/4 filetage extérieur |
Application
Fluides | Liquides; Milieu gazeux |
---|---|
Température du fluide [°C] | -20...70 |
Tenue en pression [bar] | 30 |
Température du fluide [°C] | -20...70 |
---|
Température du fluide [°C] | -20...70 |
---|
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 12 |
---|
Plage de réglage [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Meilleure sensibilité [cm/s] | 3...60 |
Plage de réglage [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Meilleure sensibilité [cm/s] | 200...800 |
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] | 15 |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 1...10 |
---|
Temps de réponse [s] | 1...10 |
---|
Temps de réponse [s] | 1...10 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Marquage ATEX |
|
||
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 8648 |
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] | 1,2 |
---|---|
Inductance propre max. [µH] | 6 |
Classe de température | T4 |
Données mécaniques
Poids [g] | 350 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L) |
Raccord process | G 1/4 filetage extérieur |
Longueur d'installation EL [mm] | 27 |
Remarques
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 6 m, TPE-S; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|