sonde de température de surface
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
sonde de température de surface
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- La solution « clamp-on » réduit les coûts et les efforts d’installation
- Construction hygiénique avec classe de protection correspondante pour les processus de nettoyage
- Temps de réponse rapide et grande précision de mesure pour une vue d’ensemble claire du processus
- Une surveillance idéale des processus assure la transparence
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Raccord process | capteur à boulonner DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Elément de mesure | 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A) |
Montage | capteur de température de surface passif pour corps solides; solution « clamp-on » |
Données électriques
Classe de protection | III |
---|
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
---|
Exactitude / déviations
Précision [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (influence de la température ambiante sur l’exactitude: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (valeurs de référence pour l'eau en circulation: (> 0,4 m/s)) |
---|
Conditions d'utilisation
Indice de protection | IP 69K |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 167 |
---|---|
Boîtier | capteur à boulonner |
Dimensions [mm] | 70 x 69 x 45 |
Matières | Bride de fixation: inox (1.4404 / 316L); boîtier: PPSU; joint: FKM |
Raccord process | capteur à boulonner DN20 ( Ø 21...24 mm) |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|