• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de température
  4. Sondes à boulonner et à visser
  5. TSM401

Sonde de température à boulonner avec câble

TSM401

TSM025K2PCXX/US/

Sonde de température à boulonner avec câble

TSM401

TSM025K2PCXX/US/

  • La solution « clamp-on » réduit les coûts et les efforts d’installation
  • Construction hygiénique avec classe de protection correspondante pour les processus de nettoyage
  • Temps de réponse rapide et grande précision de mesure pour une vue d’ensemble claire du processus
  • Une surveillance idéale des processus assure la transparence
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure
-25...160 °C -13...320 °F
Raccord process capteur à boulonner DN25 ( Ø 25...30 mm)
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)
Montage Capteur de contact pour des corps solides; solution « clamp-on »
Données électriques
Classe de protection III
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-25...160 °C -13...320 °F
Exactitude / déviations
Précision [K] 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (influence de la température ambiante sur l’exactitude: 0,02 x (Ta - T))
Temps de réponse
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] 7,5 / 25; (valeurs de référence pour l'eau en circulation: (> 0,4 m/s))
Conditions d'utilisation
Indice de protection IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 174
Boîtier sonde de température de surface
Dimensions [mm] 73 x 79 x 45
Matières Bride de fixation: inox (1.4404 / 316L); boîtier: PPSU; joint: FKM
Raccord process capteur à boulonner DN25 ( Ø 25...30 mm)
Remarques
Remarques
Ta = Température ambiante
T = température du process
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré