Enregistrer les consommations via les sorties d’impulsions ou une interface S0 avec moneo RTM
Consommation d’énergie optimisée grâce au relevé automatique de la consommation
Les données de consommation peuvent être enregistrées facilement et sans intervenir dans les systèmes existants, et il est ainsi possible de traiter simultanément deux facteurs principaux pour l’optimisation des consommations d’énergie.D’une part, les potentiels possibles d’économies d’énergie deviennent visibles, d’autre part les gaspillages d’énergie potentiels sont identifiés.
De nombreux compteurs ou capteurs disposent d’une sortie d’impulsions ou d’une interface S0.Elles peuvent être utilisées pour le relevé automatique de la consommation. Entre autres, les compteurs de chaleur, de courant, d’eau, de débit et de gaz disposent d’interfaces S0.
La situation initiale:
Dans de nombreux secteurs de l’industrie, les consommations sont déjà enregistrées, mais souvent ce relevé n’est pas encore automatisé. Pour cette raison, il n’existe pas d’évaluations centralisées de la consommation individuelle, des consommations de pointe ou du total de toutes les consommations. En dehors des horaires de travail, des consommations indésirables peuvent aussi survenir sans pouvoir être identifiées. Les inducteurs de coûts dans la consommation d’énergie ne sont pas non plus identifiés.
Objectif du projet:
Le relevé automatique des consommations est nécessaire pour déterminer, optimiser et réduire les coûts de l’ensemble de la consommation d’énergie.
- Visualisation centralisée de toutes les consommations
- Analyse des consommations
- Regroupement de plusieurs compteurs en un compteur totalisateur
- Identification des inducteurs de coûts des énergies
- Enregistrement de la consommation en dehors des horaires de travail
- Identification des consommations de pointe
La réalisation:
En plus des compteurs ou capteurs sélectionnés, les composants de base ci-après sont nécessaires pour la mise en œuvre d’un tel projet:
- Module de compteur IO-Link (DP2302)
- Maître IO-Link (par exemple AL1350)
- Alimentation 24V (par exemple DN4011)
- Câble de raccordement M12 (par exemple EVC014)
- Câble de raccordement avec connecteur (par exemple EVC076)
Les impulsions détectées sont enregistrées et additionnées par le module de compteur. Cette valeur de comptage est transmise au maître IO-Link via IO-Link puis traitée par moneo RTM.
La réussite:
Grâce au relevé des consommations en relation avec moneo RTM, les consommations d’énergie sont transparentes. La visualisation des consommations totales rend simultanément possible l’identification des équipements énergivores, ce qui permet de nouvelles économies de coûts et d’énergie. La possibilité d’évaluer les pointes de consommation rend la planification plus fiable.
Conclusion:
En résumé, il s’agit d’une contribution à la transition énergétique, car les gaspillages d’énergie peuvent être identifiés et prévenus.
Structure du système
Exemple 1 – Compteur de courant avec interface S0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_01_systemstromzaehler.png?v=289643090)
Exemple 2 – Compteur de chaleur avec interface S0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_02_systemwaermezaehler.png?v=289637290)
Exemple 3: capteur de débit avec sortie d’impulsions
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_03_systemdurchflusszaehler.png?v=289638888)
Tableau de bord
Le tableau de bord donne un aperçu rapide de toutes les valeurs de consommation. Les différents éléments de visualisation permettent un aperçu bien organisé de chaque valeur de consommation. Ici par exemple deux compteurs de courant enregistrent la consommation de la ligne1 et de la ligne2. La fonction de valeurs calculées détermine une consommation totale qui peut aussi être affichée:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_04_screenshotdashboard1.png?v=289640124)
- Consommation de courant ligne1
- Consommation de courant ligne2
- Consommation totale (lignes 1 + 2)
Analyse
Les données sont constamment sauvegardées en arrière-plan par moneo. Cela permet l’analyse détaillée ultérieure des valeurs de consommation. Les analyses flexibles permettent de comparer différentes données process. Les périodes de consommation d’énergie accrue peuvent ainsi être aisément identifiées. Ces connaissances peuvent ensuite être utilisées pour des optimisations.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_05_screenshotanalyse.png?v=289651947)
Calculated Values: valeurs calculées
L’adaptateur IO-Link transmet les impulsions détectées au système moneo. La fonction de valeurs calculées les convertit en données process directement utilisables.
Exemple 1: calcul de la consommation en kWh à partir des valeurs d’impulsions comptées
Le DP2302 est doté de deux compteurs (compteur principal et compteur de lots). Le compteur principal a une plage de comptage maximale de 0 à 99999999. En cas de dépassement de la valeur maximale, le comptage est remis à zéro et le compteur de lots est incrémenté d’une unité. Il est ainsi possible de compter également des valeurs supérieures à 99999999. Le compteur de lots doit pour cela être intégré dans le calcul. Dans cet exemple, 1 impulsion = 1 Wh. Avec le compteur principal uniquement, il est ainsi possible de compter jusqu’à 99999kWh (= 99999999 impulsions). Avec le compteur de lots, la plage de comptage peut être augmentée selon un facteur de 9999 (environ 999millions de kWh = 999MWh).
Consommation de courant (kWh) = ((compteur de lots * 99999999) + compteur principal) / 1000
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_06_screenshotflowbatchcharge.png?v=289646219)
- Source de données compteur principal
- Source de données compteur de lots
- Constante 99999999
- Multiplication du compteur de lots par la valeur maximale du compteur principal
- Addition du compteur de lots et du compteur principal
- Constante pour la conversion de Wh en kWh
- Division de la valeur de comptage par la constante 1
- Consommation totale en kWh
Exemple 2: addition de plusieurs compteurs en une consommation totale
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-105/105_07_screenshotflowtotal.png?v=289427969)
- Source de données compteur ligne1
- Source de données compteur ligne2
- Addition des valeurs (ligne 1 + ligne 2)
- Consommation totale en kWh