Boîtier O1D à technologie PMD
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-o1d120-2240x1260-01.jpg?v=2127110873)
Utilisable dans les applications nécessitant la suppression de l'arrière-plan
- Détection optoélectronique grande distance jusqu'à 10 m
- 2 sorties de commutation, dont une paramétrable en analogique
- Résistant à la lumière parasite jusqu'à 100 000 lux
- Utilisable dans les applications nécessitant la suppression de l'arrière-plan
- Réglage plus simple et remplacement facile grâce à IO-Link
Détecteurs de distance PMD avec IO-Link
Grâce au système de mesure du temps de vol sur puce en technologie PMD, le détecteur a les capacités d'un système de mesure. Il possède maintenant la fonctionnalité IO-Link permettant un paramétrage plus facile et la transmission simple d'une valeur de distance. De plus, l’information de l'intensité du signal peut être remontée via IO-Link. Ceci permet, dans de nouvelles applications, la différenciation d’objets uniquement par le contraste de leur surface. Grâce à la haute résistance aux lumières parasites de 100 000 lux, l'incidence de la lumière du soleil sur le détecteur ou sur la cible n'a aucune influence. Il apporte toujours des solutions fiables et précises.