Détection de niveau sans maintenance
Suppression de dépôts le plus fiable, résistance aux chocs et vibrations grâce au boîtier robuste en inox
- Suppression de dépôts le plus fiable sur le marché
- Montage simple indépendant de la position
- Résistance aux chocs et vibrations grâce au boîtier robuste en inox
- Préréglage en usine pour un fonctionnement "plug & play"
- Paramétrage des seuils pour une distinction des fluides
Niveau sous contrôle
La famille LMC surveille le niveau de manière fiable, par ex. dans les machines-outils ou dans la gestion des eaux usées ou protège les pompes contre la marche à sec. Le montage par l'arrière permet différentes profondeurs d'installation et une installation spécifique à l'application.
Un capteur pour tous les fluides
Le LMC peut être réglé sur presque tous les liquides et fluides visqueux ainsi que sur les matières en vrac. Des températures de fluide jusqu'à 100 °C ou de forts dépôts ne posent pas de problème. Il est possible de distinguer deux fluides à l'aide de deux sorties de commutation réglables indépendamment. Le paramétrage peut être effectué avec IO-Link et l'interface USB E30396.