Nouveau détecteur intelligent MVQ pour actionneur ¼ de tour
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/ifm-topproducts-headimage-position-mvq101-2240x1260-01.jpg?v=453559042)
Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs
- Indicateurs lumineux de position vanne visibles à grande distance
- Signalisation en continu des positions
- Paramétrage par bouton teach inductif ou via IO-Link
- Fonctions de diagnostic : Discordance, comptage de cycles, contrôle d’usure de joints
Configuration flexible
Ce détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour permet de configurer les fonctions nécessaires à l'application par logiciel de paramétrage (LR Device) ou par un bouton-poussoir inductif (fonctions de base). Les positions finales de la vanne peuvent être apprises librement et la tolérance de détection peut être ajustée. De plus, un troisième seuil de commutation peut être défini, par exemple pour les vannes à trois voies ou pour désactiver la pompe en cas de coups de bélier.
Fonctions de diagnostic
Grâce à l'interface de communication IO-Link, différents états d'usure peuvent être identifiés. Le détecteur est équipé d'un contrôle de joint d'étanchéité qui signale la dérive de la position fermée. Ces dérives indiquent, par exemple, un dépôt ou l'usure du joint d'étanchéité. En outre, le nombre de cycles peut être compté et les temps d’ouverture / fermeture peuvent être surveillés.