Maître IO-Link 4 ports avec IoT-Core et interface MQTT
Les composants robustes (capteur de température IO-Link, alimentation débrochable avec adaptateur interchangeable, Ethernet et câble pour détecteur) permettent une connexion rapide et facile de la technologie d'automatisation au réseau informatique
- Maître IO-Link 4 ports avec IoT-Core et interface MQTT
- Kit de démarrage pour applications IoT à télécharger
- Logiciel de paramétrage IO-Link « LR DEVICE » sur clé USB
- Inclut capteur de température IO-Link, alimentation débrochable avec adaptateur interchangeable, Ethernet et câble pour détecteur
Kit de démarrage maître IO-Link
Ce kit de démarrage vous permet de découvrir l'interface IoT-Core du maître IO-Link directement sur votre bureau. Raccordez le capteur de température IO-Link au maître IO-Link et transmettez la valeur du capteur via TCP/IP JSON ou MQTT dans différents environnements de logiciel IoT. Vous connectez ainsi aisément de robustes composants d'automatisation au réseau informatique.
Kit de démarrage pour applications IoT à télécharger
Vous trouverez dans ce kit de démarrage IoT des exemples pratiques pour lire et traiter simplement les valeurs de température avec un navigateur Internet, Excel, Postman ou NodeRed.
Avantages et bénéfices client
Interface IoT-Core avec le réseau informatique
L'IoT-Core vous permet d'accéder à toutes les zones de données du maître IO-Link et du capteur. Des appels HTTP et des commandes JSON vous permettent de lire ou écrire des informations. La connexion au réseau informatique se fait via l'interface IoT-Core. En outre, ifm propose d'autres maîtres IO-Link avec différentes interfaces de bus de terrain pour le niveau d'automatisation.
Indication des valeurs mesurées dans un navigateur Internet ou dans Excel
L'appel HTTP le plus rapide et le plus simple peut être réalisé avec un navigateur Internet ou par Excel. Dans le kit de démarrage, vous trouverez un petit exemple de la manière dont vous pouvez visualiser la valeur de température dans chaque navigateur Internet. Vous pouvez aussi enregistrer les valeurs de température sous Excel, pour analyser et optimiser ultérieurement votre installation.
Configurer les capteurs avec LR DEVICE
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et crée un aperçu de l'ensemble de l'installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont indiqués avec leurs paramètres correspondants. Ainsi, un réglage de tous les capteurs dans le système à partir d’un endroit centralisé est possible.
Raccordement facile de capteurs
Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des câbles de raccordement M12 standards sans blindage. Jusqu'à 4 capteurs IO-Link peuvent être raccordés et alimentés avec une consommation maximale totale de 3,6 A. La longueur du câble peut aller jusqu'à 20 m.
Données sûres numérisées
Les données des capteurs sont transmises de façon numérique. Contrairement aux signaux analogiques, les résistances de charge et les perturbations CEM ne peuvent pas modifier les signaux.