ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf122_evf130_evf134_evf138_evf142-2240x1260-01.jpg?v=1348201492)
- Sans halogène ni silicone
- Une bague antidérapante permet une bonne prise pour une étanchéité optimale même en cas de montage manuel
- Le joint profilé innovant garantit une protection efficace contre l'humidité
- Système anti-desserrage permanent à cannelage
- Indice de protection : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8 pour les zones aseptiques et humides en agroalimentaire
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seules des matières de haute qualité, des process de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme. Le frein asymétrique retient l'écrou fermement dans sa position garantissant ainsi un contact optimal et permanent. Le montage et le démontage se font sans outils. Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l'application, et un contrôle continu pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.