Kit de démarrage ecomatController : l'introduction à la programmation
- ecomatController CR710S inclu
- Boîtier de test précâblé équipé de commutateurs et de potentiomètres pour la simulation de signaux binaires et analogiques
- Tous les câbles pour le raccordement des interfaces sont fournis
- Logiciel de programmation CODESYS et documentation
Introduction à la programmation des engins mobiles
La nouvelle génération ecomatController est la plateforme de contrôle commande moderne pour les véhicules et engins mobiles d'avenir.
Ce kit de démarrage précâblé comprend le contrôleur compact ecomatController CR710S et tous les câbles requis pour échanger des données via CAN et Ethernet et piloter les entrées et sorties. Un boîtier de test offre des commutateurs, potentiomètres et rampes de LED pour la simulation d'états de commutation ainsi que des signaux d'entrée analogiques.
Le package CODESYS intégré (version 3.5) permet de se familiariser avec le contrôleur tout en facilitant la création d'application.
Electronique puissante
Le cœur du kit de démarrage est le contrôleur ecomat CR710S. Sa conception suit les normes relatives à l'électronique pour les applications embarquées. Il est équipé d'un des processeurs multi-core 32 bits cadencé à 300 MHz les plus modernes du marché.Il offre toutes les possibilités pour la création d'application et permet de se familiariser aux fonctions matérielles intégrées. Les LED d'état RVB affichent les messages système les plus importants. Grâce aux 2 contrôleurs internes (1 x standard, 1 x sécurité) qui peuvent être programmés séparément, il est possible d’expérimenter la programmation de systèmes de contrôle-commande de sécurité ; applications pouvant aller jusqu'à EN 13849 PL d et EN 62061 SIL cl2.
Interfaces avec fonctionnalité étendue
Via les prises M12 intégrées, deux interfaces CAN, 1 interface RS232 et 2 prises Ethernet via un switch intégré sont disponibles. Toutes ces interfaces CAN supportent les protocoles CANopen, CANopen Safety et J1939.
Entrées et sorties configurables
6 entrées et sorties sont précâblées dans le boîtier de test. Les entrées peuvent être configurées en TOR, en fréquence ou en analogique avec fonction de diagnostic mais aussi pour la mesure de résistance. Les sorties peuvent être configurées en TOR ou en PWM avec possibilité de diagnostic. Si nécessaire, toutes les entrées et sorties peuvent aussi être configurées comme voies de sécurité. De plus, via des connecteurs à câbler, il est possible de s’interfacer avec des capteurs et actionneurs spéciaux.
Programmable selon CEI 61131-3 avec CODESYS
La programmation s'effectue avec les langages standardisés selon CEI 61131-3. Des programmes d'exemple et des bibliothèques prêtes à l’emploi permettent de se familiariser avec le logiciel et le matériel.