Premier capteur de pression G 1/2 destiné aux applications hygiéniques utilisant des petits tuyaux
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pm1504-2240x1260-01.jpg?v=1348169401)
- Concept d'étanchéité en PEEK, nécessitant aucun entretien, pour raccords G 1/2 courants
- Cellule de mesure en céramique robuste et éprouvée sans utilisation de fluides tampon
- Dispose de toutes les homologations hygiéniques
Performance optimisée grâce à IO-Link
- Deux capteurs en un grâce à la mesure de température intégrée
- Transmission TOR des signaux sans pertes
La solution idéale pour les installations de production aux exigences aseptiques
Le nouveau capteur de pression PM15 dispose d'une solution d’étanchéité affleurante unique. Elle permet d'intégrer de façon aseptique de petites cellules de mesure céramique-capacitives dans de petits tuyaux. Ce produit répond aux applications dans les systèmes de dosage et de remplissage, tout en satisfaisant les exigences aseptiques. Grâce au filetage G 1/2, le montage s'effectue en direct sans adaptateurs couteux et encombrants. L'adaptation sans zone de rétention permet son utilisation dans des fluides visqueux et un nettoyage optimisé lors des processus NEP. Pour chaque capteur, un certificat usine peut être téléchargé gratuitement.
Sans entretien et robuste
Côté process, le capteur a été conçu sans joints d'étanchéité en élastomère et nécessite donc aucun entretien. La cellule de mesure céramique affleurante et robuste résiste aussi bien aux coups de bélier, à la dépression et aux substances abrasives. De plus, le capteur résiste à des températures de fluide de jusqu'à 150 °C (pendant 1h max.) pour répondre au nettoyage par NEP.