Détection d'objets non homogènes à grandes portées
Voici les informations les plus importantes en un coup d’œil:
- Boîtier plastique M18 60 mm et 98 mm
- Boîtiers robustes M18 et M30 en inox pour des applications exigeantes
- Grandes portées de 300 mm à 8 m
- Le transducteur vibrant réduit le dépôt de salissures
- Version en reflex pour le boîtier M18 pour la détection d'objets indépendante de leurs orientations
- Sorties TOR et analogiques pour la détection de valeurs limites et de distances
- Réglage facile par bouton-poussoir Teach ou IO-Link pour les versions M18 et M30 et fil de Teach pour le boîtier M18

Mesure continue de niveau sans contact, même pour les surfaces non homogènes et brillantes
Large zone de détection
Grâce au large faisceau, ces détecteurs détectent de manière fiable même les objets ajourés comme une grille.
Dans différentes applications, du contrôle de la hauteur d'empilement de cartons jusqu'au contrôle de la distance pour la détection de fin de bande d'étiquettes plastiques brillantes ces nouveaux détecteurs fournissent de manière fiable une valeur de sortie analogique précise.
L'alternative pour les surfaces difficiles
Les détecteurs à ultrasons envoient et reçoivent des ondes sonores dans la gamme de fréquences des ultrasons. L'objet à détecter renvoie les ondes sonores, l'information de distance est déterminée par une mesure du temps de vol. Contrairement aux détecteurs optoélectroniques, la couleur, la transparence ou le degré de brillance de l'objet ne jouent aucun rôle. Ainsi il est possible de détecter de manière fiable les emballages blister ou des bacs ajourés en plastique transparent dans l'industrie agroalimentaire.
Haute performance
Les détecteurs à ultrasons d'ifm de type M18 offrent une faible zone morte et de grandes portées qui normalement ne sont atteintes que par des boîtiers plus gros. En cas de fort encrassement, les détecteurs fonctionnent de manière fiable et peuvent être utilisés dans des applications où des détecteurs optoélectroniques atteignent leurs limites.
Valeur ajoutée des versions IO-Link
Optez pour une version IO-Link et profitez des avantages suivants :
- Bouton virtuel d'apprentissage pour un réglage simple des seuils de commutation
- La valeur de distance est fournie en mm
- Lobe ultrasonore réglable pour les versions M30
- Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement réglable
- Une documentation complexe des paramètres réglés n'est plus nécessaire grâce au stockage de données dans le maître IO-Link
- Remplacement facile des détecteurs grâce au transfert des paramètres par Memory Plug ou l'importation des données du maître IO-Link