• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios para AS-Interface
  4. Prolongadores, terminaciones y testeadores de cable
  5. AC1145

Herramienta de diagnóstico y análisis AS-Interface

AC1145

eAS-i Tester

Herramienta de diagnóstico y análisis AS-Interface

AC1145

eAS-i Tester

  • Visualización de todos los esclavos conectados al bus
  • Leer y escribir datos y parámetros de esclavo
  • Diagnóstico en directo de la red AS-i
  • Diagnóstico y evaluación muy cómodos
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Aplicación Diagnóstico en directo de la red AS-i; Establecimiento de controles de inspección de redes AS-i; Herramienta de diagnóstico y de análisis para AS-i
Datos eléctricos
Control de subtensión
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...55
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...70
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 50081-2
EN 61000-6-2
MTTF [años] 280
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.1
Datos mecánicos
Peso [g] 346
Accesorios
Componentes incluidos
Cable de datos D-Sub
Software en CD
Notas
Cantidad por pack 1 unid.