- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- RFID
- Equipos compactos RFID con interfaz de bus de campo
- DTE810
Unidad de evaluación RFID UHF
DTE810
DTEUHFE_ABRWEIUS04
Unidad de evaluación RFID UHF
DTE810
DTEUHFE_ABRWEIUS04
- Unidad de evaluación RFID para antenas UHF
- Comunicación con el nivel de control superior a través de Ethernet TCP/IP o EtherNet/IP
- Con cuatro canales para la conexión de antena RFID
- Cuatro entradas y salidas digitales en cada lado
- Cumple los requisitos ETSI para el funcionamiento en el rango de frecuencias europeo
El Precio no incluyen Iva.
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Homologación de equipos radioeléctricos para | EU/RED | |
---|---|---|
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 700 |
Frecuencia de trabajo [MHz] | 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz La frecuencia operativa se activa mediante la carga del correspondiente archivo de configuración.) |
Conexiones de antena | 4; (reverso TNC) |
Estándar RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Potencia de envío ERP [mW] | 2000 |
Impedancia [Ω] | 50 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 4 |
---|
Salidas
Número de salidas digitales | 4 |
---|---|
Corriente máx. de carga por salida [mA] | 500 |
Software / programación
Opciones de parametrización | Software |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet |
---|
Protocolo | TCP/IP; IP |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 |
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 3056 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materiales | Carcasa: aluminio; Tapa de protección: plástico; Toma TNC: latón / PTFE; Conector: latón / plástico |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Alimentación
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - Conexión de proceso
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificación: D |