- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E11741
Cable de conexión con conector hembra
E11741
ADOAK120MSS0015H12
Cable de conexión con conector hembra
E11741
ADOAK120MSS0015H12
- Conexión fiable de controladores y módulos de diálogo
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Compatible con el uso en aplicaciones móviles
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
El Precio no incluyen Iva.
Campo de aplicación
Sistema | Libre de halógenos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 63 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 2055 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 51 x 26 x 70 |
Materiales | PUR negro |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca de unión | latón, niquelado |
Par de apriete [Nm] | 2 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 15 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - Toma
Conexión | Conector: 1 x M23, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado |
---|