• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Repartidores en Y
  4. Repartidores en Y
  5. E12269

Repartidor en Y

E12269

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

Repartidor en Y

E12269

ZDO2F030MSS0000-00STGF040MSS

  • Para el uso en aplicaciones con muchas entradas y salidas en posiciones de montaje con muy poco espacio
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Sistema Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 30 AC/DC
Clase de protección III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 3
Corriente máxima total [A] 3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 15,7
Dimensiones [mm] 11 x 27 x 38
Materiales PUR
Material del cuerpo PUR
Material de la tuerca de unión latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central 2
Tipo de conector M8
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado
Conexión eléctrica - Toma
Conector: 2 x M8; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado