• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. A cablear
  4. Conectores macho a cablear
  5. E12776

Conector macho a cablear

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Conector macho a cablear

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

El Precio no incluyen Iva.
Campo de aplicación
Sistema Contactos dorados
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 300 AC/DC
Clase de protección II
Corriente máxima total [A] 9
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Peso [g] 54,7
Material del cuerpo PBT
Material de la tuerca de unión Zinc conformado a presión, niquelado
Notas
Notas
Pin 4 voreilend
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm; AWG 16
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PBT; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado