• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E18160

Cable de conexión con conector hembra

E18160

ADOAH040VAS0075E04

Cable de conexión con conector hembra

E18160

ADOAH040VAS0075E04

  • Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
El Precio no incluyen Iva.
Campo de aplicación
Sistema Contactos dorados
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 300 AC/DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...105
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 2685,265
Dimensiones [mm] 31 x 14,5 x 31
Materiales PVC
Material del cuerpo PVC
Material de la tuerca de unión inox (1.4571 / 316Ti)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 75 m, PVC, gris; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Conexión eléctrica - Toma
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado