• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector hembra
  5. E20428

Cable de conexión con conector hembra

E20428

ADOGB030MSS0002E03

Cable de conexión con conector hembra

E20428

ADOGB030MSS0002E03

  • Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 300 AC/DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...80
Temperatura ambiente (movible) [°C] -5...80
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 131,7
Dimensiones [mm] 26 x 26 x 49,9
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca de unión Zinc conformado a presión
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PVC, negro, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²
Conexión eléctrica - Toma
Conexión Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión