• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptadores de montaje
  5. E40098

Racor de rosca para sensores de proceso

E40098

Adapter SI0/G1/4/MS

Racor de rosca para sensores de proceso

E40098

Adapter SI0/G1/4/MS

  • Para el montaje de sensores de caudal y de temperatura en depósitos o tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Compatible con fluidos líquidos y gaseosos
  • Resistencia fiable a la sobrepresión
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
El Precio no incluyen Iva.
Campo de aplicación
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Resistencia a la presión [bar] 30
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 60,6
Dimensiones [mm] M18 x 1,5
Nombre de la rosca M18 x 1,5
Materiales latón (2.0401)
Conexión de sensores M18 x 1,5 Roscado interno
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4
Profundidad de inmersión [mm] 13,5; (Sondas de medida SID, SFD, TN)
Accesorios
Componentes incluidos
Juntas: 1, AFM
Notas
Notas
En aplicaciones > 30 bares, utilizar un adaptador adecuado de alta presión.
Cantidad por pack 1 unid.