• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptadores de montaje
  5. E40192
  • crn
Campo de aplicación
Versión para sensores de caudal Typ SM8, SU8
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 16
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 349
Materiales Adaptador: inox (1.4404 / 316L); Anillo sellante: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Conexión de sensores G 1
Conexión de proceso conexión de rosca 1/2" NPT
Accesorios
Componentes incluidos
juntas tóricas: 2
Notas
Cantidad por pack 2 unid.