• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Adaptadores de montaje
  5. E40199

Adaptador de montaje para sensores de caudal

E40199

REDADAPT G1/2"-R1/2"

Adaptador de montaje para sensores de caudal

E40199

REDADAPT G1/2"-R1/2"

  • Para el montaje de sensores de caudal en tuberías
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Compatible con sensores magnético-inductivos
  • Las juntas necesarias están incluidas en el pedido
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
El Precio no incluyen Iva.
  • acs
  • reg31
Campo de aplicación
Versión para sensores de caudal SM6
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos
Peso [g] 251
Materiales Adaptador: inox (1.4571 / 316Ti); Anillo sellante: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm
Conexión de sensores G 1/2
Conexión de proceso conexión de rosca R 1/2
Estanqueidad junta plana
Accesorios
Componentes incluidos
juntas tóricas: 2
Notas
Cantidad por pack 2 unid.