Brida plana para sensores de nivel
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
Brida plana para sensores de nivel
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
- Opcional para el funcionamiento de sensores de nivel capacitivos
- Montaje sencillo, rápido y económico en la tapa del depósito
- Ajuste muy cómodo de la profundidad de inmersión deseada del sensor
- Fijación estable del sensor mediante atornilladura de apriete
El Precio no incluyen Iva.
Campo de aplicación
Versión | para sensores capacitivos de nivel LK, LI, LT, LL |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 0,5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 121 |
---|---|
Materiales | collarín: aluminio anodizado; Tuerca: Acero inoxidable; Casquillo distanciador: latón; anillo de fijación: FKM; Junta de estanqueidad: Tesnit |
Par de apriete [Nm] | 6...9 |
Conexión de sensores | Adaptador para varilla a presión Ø 16 mm |
Conexión de proceso | collarín |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|