• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Adaptadores, conexión de proceso
  4. Tubos coaxiales para sensores de nivel
  5. E43378
  • crn
Campo de aplicación
Versión para sensores de nivel LR
Temperatura del fluido [°C] -40...200
Resistencia a la presión [bar] 16
Resistencia al vacío [mbar] -1000
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] 16
Datos mecánicos
Peso [g] 1120
Materiales Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L); pieza de centrado: PPS reforzado con fibra
Conexión de sensores conexión de rosca G 3/4 Roscado interno
Conexión de proceso conexión de rosca 3/4" NPT rosca exterior
Longitud L [mm] 2000
Notas
Cantidad por pack 1 unid.