Zócalo para módulos AS-Interface
E75000
Lower part 10 pcs.
Zócalo para módulos AS-Interface
E75000
Lower part 10 pcs.
- Interfaz AS-i para módulo superior
- Conexión segura con el cable plano AS-i gracias a la técnica de montaje rápido
- Para montaje en carril DIN o en paneles
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
El Precio no incluyen Iva.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 331,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 91,5 x 18 x 45 |
Materiales | plástico |
Notas
Cantidad por pack | 10 unid. |
---|