• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Prolongadores
  4. Prolongadores para Ethernet
  5. EVC929

Cable de conexión Ethernet

EVC929

VSTGN040MSS0020K04STGP040--S

Cable de conexión Ethernet

EVC929

VSTGN040MSS0020K04STGP040--S

  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Revestimiento del cable hecho de material resistente al fuego y libre de halógenos
  • Con robusto conector M12 Industrial Ethernet
  • Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
  • Buena compatibilidad electromagnética gracias al cable apantallado
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Sistema Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión cable Ethernet, codificación D
Aplicación Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicaciones industriales / automatización industrial
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 30 AC / 60 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 1,5
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura ambiente (movible) [°C] -25...90
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...55
Humedad de almacenamiento [%] 10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección IP 65; IP 67; (conector M12 / conector RJ45: IP 20)
Datos mecánicos
Peso [g] 1237,9
Material del cuerpo TPU / PC
Material de la tuerca de unión latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables
Aptitud para cadenas portacables
Radio de curvatura para aplicaciones flexibles mín. 10 x diámetro del cable
Velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
Ciclos de curvatura > 3 Mio.
Esfuerzo de torsión ± 180 °/m
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 20 m, PUR, Libre de halógenos, verde, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC; Contactos: dorado