- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- EVF140
Cable de conexión con conector hembra
EVF140
ADOAF040VAS0010P04
Cable de conexión con conector hembra
EVF140
ADOAF040VAS0010P04
- Para el uso en entornos asépticos y húmedos en la industria alimentaria
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
- Resistente a vibraciones y choques gracias a la tuerca con protección antivibraciones
- Tope fijo mecánico para una protección eficaz de la junta tórica contra daños
El Precio no incluyen Iva.
Campo de aplicación
Sistema | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|---|
Aplicación | zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria |
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (movible) [°C] | 5...80 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
Homologación UL |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 310 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materiales | Carcasa: PP gris; Junta de estanqueidad: EPDM | ||||||||
Material de la tuerca de unión | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conexión eléctrica - Toma
Conexión | Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm |
---|