• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. ID5026

Detector inductivo

ID5026

ID-3050-BPKG

Detector inductivo

ID5026

ID-3050-BPKG

  • Alcance muy amplio
  • Gran superficie activa de sensor
  • Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 50
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 120 x 80 x 30
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 50
Alcance ajustable
Valor por defecto de alcance [mm] 50
Alcance real Sr [mm] 50 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...40,5
Precisión / diferencias
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios
EN 61000-4-6 HF conducido 3 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1390
Datos mecánicos
Peso [g] 595
Carcasa rectangular
Montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 120 x 80 x 30
Materiales PPE
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
destornillador: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²