• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IFC202

Detector inductivo

IFC202

IFB2004BARKG/M/US-104-ARS

Detector inductivo

IFC202

IFB2004BARKG/M/US-104-ARS

  • Para el uso en máquinas herramienta y en el procesamiento de metales
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
  • Diseño especialmente corto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Etiqueta grabada por láser siempre legible
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 4
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 45
Campo de aplicación
Sistema Contactos dorados; Alcance aumentado
Aplicación Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente de salida mínima [mA] 2
Corriente residual máx. [mA] 0,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 700
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance real Sr [mm] 4 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...3,25
Alcance aumentado
Precisión / diferencias
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 3...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 68; ("Coolant")
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2487
Homologación UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Alimentación de tensión Hazardous voltage
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 24,8
Carcasa Tipo con rosca
Montaje enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 45
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales latón revestido de bronce blanco; Superficie activa: LCP
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado