• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IFT244

Detector inductivo completamente metálico

IFT244

IFK3003BANKG/AM/US-104

Detector inductivo completamente metálico

IFT244

IFK3003BANKG/AM/US-104

  • Robusta carcasa completamente metálica de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Resistente a los choques de temperatura también si se producen cambios de temperatura frecuentes
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Características del producto
Alimentación NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 3
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 60
Campo de aplicación
Sistema Contactos dorados; Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica
Aplicación Limpieza continua con agentes de limpieza agresivos; Procesos de limpieza regulares
Resistencia a la presión [bar] 100
Nota sobre la resistencia a la presión
Superficie activa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 20
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 3
Alcance operativo [mm] 0...2,4
Alcance aumentado
Precisión / diferencias
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,6 / latón: 0,7 / aluminio: 0,6 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...20
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado de protección IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 emisión clase B
Resistencia a impactos
1 J
MTTF [años] 1177
Software integrado incluido
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL A012
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 27,9
Carcasa Tipo con rosca
Montaje enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 60
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 15
Carcasa completamente metálica
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.