• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IG5502

Detector inductivo

IG5502

IGA3005-BPKG/V4A/6M

Detector inductivo

IG5502

IGA3005-BPKG/V4A/6M

  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Con cable de conexión de PVC largo
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 80
Campo de aplicación
Aplicación Aplicaciones industriales / automatización industrial
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 500
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 5
Alcance real Sr [mm] 5 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...4,05
Precisión / diferencias
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1884
Datos mecánicos
Peso [g] 367
Carcasa Tipo con rosca
Montaje enrasable
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 80
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales inox (1.4571 / 316Ti); PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²