• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IGT206

Detector inductivo

IGT206

IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH

Detector inductivo

IGT206

IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH

  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Resistente a los choques de temperatura también si se producen cambios de temperatura frecuentes
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 8
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 57
Campo de aplicación
Sistema Alcance aumentado
Aplicación Procesos de limpieza regulares
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 10
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 600
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 8
Alcance operativo [mm] 0...6,48
Alcance aumentado
Precisión / diferencias
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...20
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado de protección IP 68; IP 69K; ("COP")
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1727
Homologación UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 270,5
Carcasa Tipo con rosca
Montaje enrasable
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 57
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PEEK
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²