• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores para válvulas
  4. Sensores para accionadores giratorios
  5. IN5304

Detector inductivo doble para accionadores giratorios

IN5304

IND3004DBPKG/6M

Detector inductivo doble para accionadores giratorios

IN5304

IND3004DBPKG/6M

  • Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
  • Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
  • Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
  • Montaje rápido y seguro con solo tres tornillos
  • Muy resistente a choques y vibraciones
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida 2 x normalmente abierto
Alcance [mm] 4
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 40 x 26 x 26
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida 2 x normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1300
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance real Sr [mm] 4 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...3,25
Precisión / diferencias
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1064
Datos mecánicos
Peso [g] 44,7
Carcasa rectangular
Montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 40 x 26 x 26
Materiales PC
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²