Sensor de inclinación
JN2201
INC-M2M090ABIAKG/US
Sensor de inclinación
JN2201
INC-M2M090ABIAKG/US
- Medición precisa de los ángulos de inclinación en dirección X e Y
- Elevada precisión de medición en todo el rango de ángulos en dos ejes
- Con dos salidas de conmutación programables, dos salidas analógicas escalables e IO-Link
- Carcasa compacta y resistente
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
El Precio no incluyen Iva.
Características del producto
Principio de medición | MEMS, capacitivo |
---|---|
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Número de ejes de medición | 2 |
---|---|
Rango angular [°] | ± 45 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | estático |
---|---|
Aplicación | Precisa medición de inclinación en 2 ejes para aplicaciones industriales y móviles |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9,2...30 DC; (Salida de tensión: 12...30 DC; IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 100; (24 V DC, 25 °C) |
Consumo de corriente máx. [mA] | 380; (9,2 V DC; -40 °C) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 300; (fase de calentamiento; Tiempo de inicialización máx. : 1000 ms) |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 4 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica; señal de conmutación |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (Programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C)) |
Número de salidas analógicas | 2 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (en caso de fallo: 2 mA) |
Carga máx. [Ω] | 220; (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) |
Salida analógica de tensión [V] | 2...10; (en caso de fallo: 1 V) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 1000; (10000 (12...13,5 V) / 1000 (13,5...30 V)) |
Precisión de la salida analógica [%] | ≤ 1 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Principio de medición | MEMS, capacitivo |
---|
Número de ejes de medición | 2 |
---|---|
Rango angular [°] | ± 45 |
Frecuencia límite [Hz] | 0,5...10; (parametrizable) |
Precisión / diferencias
Exactitud [°] | ≤ ± 0,01; (absoluto) |
---|---|
Histéresis [°] | ≤ ± 0,05 |
Repetibilidad [°] | ≤ ± 0,01 |
Resolución [°] | 0,01 |
Coeficiente de temperatura [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Software / programación
Opciones de parametrización | ángulo (X/Y); histéresis / ventana; Puntos de conmutación; lógica de conmutación; indicación de errores; autotest; salida de corriente/tensión |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Tipo de puerto maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 5 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistencia a las vibraciones |
|
||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||
Calor húmedo |
|
||||||||||||||||||
MTTF [años] | 176 | ||||||||||||||||||
Norma | En conformidad con ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 451 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiales | Carcasa: Zinc conformado a presión niquelado |
Posición de montaje | Horizontal |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - digital
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - Analógica
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Diagramas y curvas
dirección de medición y montaje
|
|
---|
Otros datos
Rango de configuración / medición
Medición de inclinación | ||||
mín. | máx. | |||
Punto de consigna alto | SP1 | [°] | -89,00 | 90,00 |
Punto de desconmutación | rP1 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Punto de consigna alto | SP2 | [°] | -89,00 | 90,00 |
Punto de desconmutación | rP2 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Punto inicial analógico | ASP1 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Punto final analógico | AEP1 | [°] | -89,00 | 90,00 |
Punto inicial analógico | ASP2 | [°] | -90,00 | 89,00 |
Punto final analógico | AEP2 | [°] | -89,00 | 90,00 |
En pasos de | [°] | 0,01 |