- Productos
- MFS212
Detector magnético completamente metálico
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
Detector magnético completamente metálico
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
- Punto de conmutación seguro también con tolerancias mecánicas
- Amplia distancia de conmutación también con metales no magnetizables
- Punto de conmutación estable a cualquier temperatura y reproducible
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Alta resistencia a golpes, choques y vibraciones
El Precio no incluyen Iva.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 60; (referido a imán M 4.0) |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Campo de aplicación
Sistema | Contactos dorados |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 100 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 60; (referido a imán M 4.0) |
---|---|
Sensibilidad de reacción [mT] | 1,2 |
Precisión / diferencias
Histéresis [% del Sr] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...75 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...75 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1401 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 28,5 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; Superficie activa: Acero inoxidable; ventana LED: PA |
Par de apriete para el prensaestopa [Nm] | 11 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado; Par de apriete: 11 Nm |
---|