• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores para cilindros
  4. Todos los detectores para cilindros
  5. MK5111

Detector para cilindros con ranura en T

MK5111

MKT3028BBPKG/G/0,3M/-H/US

Detector para cilindros con ranura en T

MK5111

MKT3028BBPKG/G/0,3M/-H/US

  • Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas
  • Fijación de enganche automático para un montaje rápido y un ajuste sencillo
  • Colocación sencilla en la ranura desde arriba
  • Muy buena descarga de presión del cable gracias a la fijación en la salida del cable
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Dimensiones [mm] 25 x 5 x 6,5
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Consumo de corriente [mA] < 10
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] 30
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 10000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] 2,8
Velocidad de paso de pistón [m/s] > 10
Precisión / diferencias
Histéresis [mm] 1,5
Repetibilidad [mm] < 0,2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2373
Homologación UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Alimentación de tensión Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
Número de homologación UL C003
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 20,9
Montaje enrasable
Tipo de montaje excéntrica de fijación con cabeza combinada ranurada/hexagonal interior de 1,5 de ancho
Tipo de cilindro cilindros con ranura en T
Dimensiones [mm] 25 x 5 x 6,5
Materiales Carcasa: PA; Excéntrica de fijación: Acero inoxidable
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
señalizador de posición de goma: 1
sujetacables: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Cable: 0,3 m, PVC
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: Tuerca hexagonal, giratorio, Acero inoxidable