- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- Identificación óptica
- Lector multicódigo con reconocimiento de texto e IO-Link
- O2I402
Lectores de códigos 1D/2D
O2I402
O2ICRDKG/E1/IO/EF/TB/W
Características del producto
Tipo de luz | RGBW |
---|---|
Resolución de imagen [px] | 1280 x 960 |
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 40 |
Campo de aplicación
Sistema | Filtro de polarización |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 400; (18 V DC típico) |
Consumo de corriente máx. [mA] | 800; (18V DC, con las salidas conmutadas, memoria USB activo) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | RGBW |
Longitud de onda [nm] | 625; 525; 453 |
Sensor de imagen | sensor de imagen CMOS b/n |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 1; Número de salidas digitales: 2 |
---|
Entradas
Disparador | externa; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); interno |
---|---|
Número de entradas digitales | 1 |
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
Número de salidas digitales | 2; (configurable) |
Función de salida | configurable |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máx. de carga por salida [mA] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Tamaño del campo visual [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcance operativo [mm] | > 15 | ||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo de objetivo | Gran angular | ||||||||||||||||||||||||
Códigos legibles | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||
Calidad del código según |
|
||||||||||||||||||||||||
Tipos de fuente legibles | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento de texto | sí | ||||||||||||||||||||||||
Filtro de polarización disponible | sí | ||||||||||||||||||||||||
Lectura omnidireccional | sí | ||||||||||||||||||||||||
Inclinación máx. con respecto al plano de imagen [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 40 |
Software / programación
Opciones de parametrización | botón de aprendizaje; A través de PC con ifm Vision Assistant |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Tipo de puerto maestro requerido | A | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Número de interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | TCP/IP | ||||
Valores por defecto |
|
||||
Tipo de utilización | Parametrización |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (sin condensación) |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 4000 |
Grado de protección | IP 65 |
Grado de contaminación | 3 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a las vibraciones |
|
||||
Seguridad fotobiológica | grupo de riesgo 1; (EN 62471) | ||||
Seguridad eléctrica |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 591,4 |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje de rosca; (taladro M4 x 7 mm) |
Dimensiones [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiales | Carcasa: Zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; placa frontal: PMMA; ventana LED: PC; con botones pulsadores: POM |
Material de la junta | FKM |
Par de apriete [Nm] | 2,1 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicador |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementos de mando |
|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|