• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas para aplicaciones móviles
  3. Cámaras para aplicaciones móviles
  4. Cámaras analógicas
  5. O2M201

Cámara analógica para aplicaciones móviles

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Cámara analógica para aplicaciones móviles

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

  • Salida de vídeo analógica para el control de la parte trasera de aplicaciones móviles
  • Carcasa encapsulada resistente a la intemperie
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Sistema calefactor de la lente controlado por temperatura
  • Homologación de tipo CE E4
El Precio no incluyen Iva.
  • ce
  • ukca
  • e4
Características del producto
Resolución de imagen [px] 640 x 480
Ángulo de apertura [°] 80 x 59
Campo de aplicación
Sistema cable apantallado
Aplicación función de espejo integrada
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 12...32 DC
Consumo de corriente [mA] < 280; (con calefacción de la lente)
Protección contra sobretensión
Sensor de imagen sensor de imagen a color CMOS ¼'' 4:3 VGA
Pico de corriente de arranque [mA] 1000
Duración de la corriente de pico [ms] 2
Salidas
Salida de vídeo PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Rango de detección
Tamaño del campo visual [mm]
Alcance operativo Campo visual
1000 1680 x 1130
2000 3360 x 2260
3000 5030 x 3390
4000 6710 x 4530
5000 8390 x 5660
Resolución de imagen [px] 640 x 480
Ángulo de apertura [°] 80 x 59
Sensibilidad a la luz [LUX] < 0,05
Rango dinámico [dB] > 80
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-4 entorno industrial
DIN EN 61000-6-2 entorno industrial
UN-ECE R10
Resistencia a choques
50 g
Resistencia a las vibraciones
Rango de frecuencia 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Test de niebla salina pulverizada
IEC 60068-5-52
Datos mecánicos
Peso [g] 313
Dimensiones [mm] Ø 55,5 / L = 51,3
Materiales Carcasa: PC/ABS; Lente frontal: poliamida reforzado con fibra de vidrio
Accesorios
Componentes incluidos
Set de montaje:, E2M210
tornillos: 2 x M6 x 20
arandelas
Tuercas: 2 x M6, con autobloqueo
Protector antideslizante
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, apantallado; apantallado
Conector: 1 x M16; codificación: A; cable de conexión apantallado: true