• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoeléctricos
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OA0101

Barrera fotoeléctrica, emisor

OA0101

OAS-OOOA

Barrera fotoeléctrica, emisor

OA0101

OAS-OOOA

  • Alcance muy amplio
  • Con etapa de salida AC/DC combinada
  • Amplio rango de tensiones de alimentación AC/DC
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Indicador LED para controlar el estado de funcionamiento
El Precio no incluyen Iva.
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC
Potencia absorbida máx. [VA] 3,5
Clase de protección II
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Emisor / receptor emisor
Alcance [m] < 50
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 1500
Dimensiones del punto luminoso en referencia a con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 393
Datos mecánicos
Peso [g] 278
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 90 x 30 x 70
Materiales PPO modificado
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
Disponibilidad 1 x LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
Escuadra de fijación: 1, E20514
destornillador
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 4,5...10 mm; Prensaestopa: M16 X 1,5