• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Cables de conexión con extremo abierto
  4. Cables de conexión con conector macho para Ethernet
  5. ZH4116

Prolongador

ZH4116

VDOGX080MSS0010K08STGP080-S

Prolongador

ZH4116

VDOGX080MSS0010K08STGP080-S

El Precio no incluyen Iva.
Campo de aplicación
Versión cable Ethernet, codificación X
Aplicación Cable cruzado de interconexión; Cable de interconexión
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 67; (RJ45: IP 20)
Datos mecánicos
Peso [g] 460
Materiales PUR / TPU
Material del cuerpo TPU / PA
Material de la tuerca de unión Zinc conformado a presión, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: X; cuerpo: TPU; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado; Par de apriete: 0,4 Nm
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 10 m, PVC, azul, Ø 6,4 mm; 4 x 2x0,14 mm²
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PA