You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to:United States

moneo blue: la aplicación móvil para la parametrización y el diagnóstico de equipos IO-Link en la producción

La solución compuesta por adaptador Bluetooth y aplicación para smartphone o tablet

Comprobar el estado de los sensores y, en caso necesario, ajustar los parámetros de los mismos y de los maestros IO-Link de ifm o registrar y visualizar los datos del proceso mientras recorre la producción. Esta funcionalidad está disponible en la aplicación gratuita moneo blue junto con el adaptador Bluetooth de ifm (EIO330) para maestros IO-Link de ifm.

Los valores del proceso y los parámetros de los equipos IO-Link, sean del fabricante que sean, se configuran de forma sencilla y fácil. Los datos del proceso se muestran en una tabla o diagrama. Los sensores para válvulas (MVQ), de temperatura (TCC/ TN2105), de nivel (LR2050/ LR2750), por radar (LW2720) y de vibraciones (VVB) se configuran mediante un asistente habilitado y se muestran gráficamente de forma adaptada al equipo.

Los datos registrados mediante el adaptador Bluetooth pueden visualizarse en la app para su evaluación o enviarse como archivo zip para poder examinarse, por ejemplo, en una hoja de cálculo. El primer paso para empezar solo requiere una rápida visita a las tiendas de aplicaciones de Apple o Android. 

moneo blue: la aplicación para el adaptador Bluetooth EIO330

  • Informativa y eficiente: compruebe los valores del proceso y los eventos de todos los equipos IO-Link conectados a un maestro ifm y ajuste los parámetros de los sensores a través de una aplicación móvil gratuita (iOS y Android).
  • Sencillo: cómoda parametrización con soporte gráfico para muchos sensores.