• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

ecolink M12 / RJ45: Cables Ethernet para aplicaciones industriales

  • Libre de halógenos y sin silicona
  • Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas
  • Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
  • Grado de protección IP 65, IP 67
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e

ecolink M12 para aplicaciones exigentes

La mayoría de aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero.

La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene el conector M12 fijo en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente.

El montaje o desmontaje se puede realizar sin problemas con la mano sin necesidad de utilizar herramientas.

Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.