Cables de conexión en zonas húmedas con código D Ethernet
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-evf518-01.jpg?v=316050872)
ecolink M12, Ethernet CAT 5 / CAT 5e (cuadrete en estrella) para la industria alimentaria
- Libre de halógenos y sin silicona
- Sellado óptimo incluso realizando un montaje manual gracias a la tuerca contorneada de gran agarre
- Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
- Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e (cuadrete en estrella)
ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje impecable se puede alcanzar un éxito duradero. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene el cuerpo roscado fijo en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción garantizan el máximo nivel de calidad.