Optimización de procesos logísticos
Sencilla despaletización de embalajes uniformes
- Despaletización de capas completas o de embalajes individuales
- Detección de separadores activable
- Cálculo de embalajes restantes en los palés
- Protección anticolisión integrada
- Calibración automática de las coordenadas de la cámara del robot
- Económico y ergonómico
Optimización de procesos logísticos
La despaletización automática de embalajes uniformes, como p. ej. cajas, recipientes o envases de idéntico tamaño, optimiza los procesos logísticos mediante la carga dinámica. El sensor 3D detecta si la carga se ha desplazado y compensa los fallos de posicionamiento con el sistema de despaletización. La indicación de posición permite una despaletización totalmente automatizada de capas completas o de embalajes individuales, independientemente del modelo de paletización. Además de los datos para el control de robots, la interfaz de proceso Ethernet proporciona información para el software de gestión de almacenamiento y material. Las instalaciones automatizadas de despaletización proporcionan un considerable aumento del rendimiento gracias a las herramientas económicas, al mismo tiempo que reducen la carga de los empleados mediante condiciones de trabajo optimizadas en cuanto a ergonomía.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/ifm-topproducts-headimage-position-o3m-2240x1260-01.jpg?v=-259069208)